EZD 33E - UITBREIDING VR EZ PATH
EZPATH
LEGRAND
EZD 33E - UITBREIDING VR EZ PATH
Ref. CM250078
EAN-nr.
3414971328341
EZD 33E - UITBREIDING VR EZ PATH
Productgroep : V10
251,77 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 75 mm |
Buitenbreedte | 75 mm |
Plaatdikte/productlengte | 152 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER