![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134805-WEB-R.jpg)
Extra aardingsklemmenblok voor kasten Practibox S
PRACTIBOX S
LEGRAND
Extra aardingsklemmenblok voor kasten Practibox S
Ref. 134805
EAN-nr.
3414971458147
Extra aardingsklemmenblok voor kasten Practibox S
Productgroep : 79
13,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Nom. stroom | 100 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | Schroef |
Aantal ingangen | 1 |
Aantal uitgangen | 26 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 1.5-16 mm² |
Geleiderdoorsnede uitgang | 1.5-16 mm² |
Aanrakingsveilig | Nee |
---|---|
Hoogte | 18 mm |
Breedte | 385 mm |
Diepte | 20 mm |
Aantal rijen | 1 |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Nom. spanning | 0-400 V |
Halogeenvrij | Ja |
type klemmenstroken | Earth |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
SELECTEER