-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020125_pw_92398.jpg)
Kabelmantel - h 1500 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020125_pw_92398.jpg)
Kabelmantel - h 1200 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020125_pw_92398.jpg)
Kabelmantel - h 1050 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020125-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelmantel - h 900 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020125_pw_92398.jpg)
Kabelmantel - h 750 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020125_pw_92398.jpg)
Kabelmantel - h 600 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW