Externe kabelmantel - h 1995mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 5
XL3 800
LEGRAND
Externe kabelmantel - h 1995mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 5
Ref. 020474
EAN-nr.
3245060204747
Externe kabelmantel - h 1995mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 5
Productgroep : 16
1 005,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 500 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1950 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 225 mm |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 1950 mm |
---|---|
Diepte | 225 mm |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Documentatie
8 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER