Ext. mantel - 2200x350x800mm voor behuizing XL³S 4000
XL3S 4000
LEGRAND
Ext. mantel - 2200x350x800mm voor behuizing XL³S 4000
Ref. 338028
EAN-nr.
3414970900081
Ext. mantel - 2200x350x800mm voor behuizing XL³S 4000
Productgroep : 16
1 195,00 €
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
Breedte | 350 mm |
---|---|
Hoogte | 2200 mm |
Diepte | 800 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9001 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Ja |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor metrische montage | Ja |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
9 documenten
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
PEP
SELECTEER