![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-559635-1000.jpg)
EPD COT 50/PVC EINDSTUK COT 50
CABLOFIL
LEGRAND
EPD COT 50/PVC EINDSTUK COT 50
Ref. CM559635
EAN-nr.
3599075596350
EPD COT 50/PVC EINDSTUK COT 50
Productgroep : V11
10,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor | L-profiel |
---|---|
Uitvoering | Eindkap |
Lengte | 48 mm |
Breedte | 29 mm |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Overig |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER