-
Spanningstype voedingsspanning
-
1e Secundaire spanning
-
1e Secundaire spanning
-
1e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Nom. voedingsspanning bij DC
-
Nom. voedingsspanning bij DC
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146626-LEGRAND.jpg)
Geschak. voed AS 1F 24VDC 960W primair 200-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146625-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed AS 1F 24VDC 480W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146644-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed AS 1F 48VDC 480W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-146643-WEB-R.jpg)
Geschak. voed AS 1F 48VDC 240W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146624-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed AS 1F 24VDC 240W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146642-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed AS 1F 48VDC 120W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146614-LEGRAND.jpg)
Geschak. voed AS 1F 12VDC 120W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146623-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed AS 1F 24VDC 120W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146613-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed AS 1F 12VDC 75W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146622-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed AS 1F 24VDC 75W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW