Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=3.90M alu auto dekselaarding
SNAPON MINI
LEGRAND
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=3.90M alu auto dekselaarding
Ref. VG653149
EAN-nr.
3414971195561
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=3.90M alu auto dekselaarding
Productgroep : V26
837,92 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Rechthoekig |
---|---|
Uitvoering | Enkelzijdig |
Voorbedraad | Nee |
Verstelbaar | Ja |
Hoogtenivellering | 1280 mm |
Zuilhoogte | 4020-5300 mm |
Aantal inzetbare deksels | 1 |
Breedte deksel | 80 mm |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Vloermontage | Ja |
Kabelinvoer | Boven/onder |
Doorlopend profiel | Nee |
---|---|
Materiaal aansluitzuil | Aluminium |
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur zuil | Overig |
Dekselmateriaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse deksel | Overig |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Ja |
Oppervlakte deksel | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur deksel | Overig |
Aantal scheidingswanden | 0 |
Nuttige doorsnede | 6900 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
13 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER