Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.68M alu auto dekselaarding
SNAPON MINI
LEGRAND
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.68M alu auto dekselaarding
Ref. VG653144
EAN-nr.
3414971195523
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.68M alu auto dekselaarding
Productgroep : V26
344,13 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Rechthoekig |
---|---|
Uitvoering | Enkelzijdig |
Voorbedraad | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Hoogtenivellering | 0 mm |
Zuilhoogte | 680-680 mm |
Aantal inzetbare deksels | 1 |
Breedte deksel | 80 mm |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Ja |
Kabelinvoer | Onder |
Doorlopend profiel | Ja |
---|---|
Materiaal aansluitzuil | Aluminium |
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur zuil | Overig |
Dekselmateriaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse deksel | Overig |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Ja |
Oppervlakte deksel | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur deksel | Overig |
Aantal scheidingswanden | 0 |
Nuttige doorsnede | 6900 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
13 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER