-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Montagerichting
-
Montagemaat
-
Montagemaat
-
Elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Elektrische aansluiting
-
Elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Kabellengte
-
Kabellengte
-
Kabellengte
-
Met LED indicatie
-
Met LED indicatie
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C20 contactdozen
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Netontstoringsfilter
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal contactdozen overig
-
Voedingsspanning
-
Overspanningscategorie
-
Schakelbaar
-
Aantal installatieautomaten
-
Aantal installatieautomaten
-
Met display
-
SNMP
-
Uitlezing
-
Met zekering
-
Ampèremeter
-
Temperatuurmeting
-
Met bevestigingsmateriaal
-
Breedte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aantal differentieelschakelaars
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646836-WEB-R.jpg)
PDU 19" 3 mtr RA/PA 6x RA output overspan. beveiliging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646835-WEB-R.jpg)
PDU 19" 3 mtr RA/PA 6x PA output overspan. beveiliging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646815-WEB-R.jpg)
PDU 19" met IEC 2P+E 16A 12x C13 out met cord locking
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646831-WEB-R.jpg)
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 6x RA-type F output 16A automaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646830-WEB-R.jpg)
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 6x PA-type E output 16A automaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646814-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 6mm2 aansluitklem 10x C13 out met cord locking
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646822-WEB-R.jpg)
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 8x PA-output verlichte schakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646823-WEB-R.jpg)
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 8x RA-output verlichte schakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646820-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA 9x PA-output stroomindicatie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646809-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 6mm2 aansluitklem men 6x C13 en 2x C19 output
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646821-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA 9x RA-output stroomindicatie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646806-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA stekker 6x RA-type F output
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646807-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 6mm2 aansluitklem men 6x C19 output
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646899-WEB-R.jpg)
PDU 19" leeg geschikt voor 16x Mosaic module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646805-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA stekker 6x PA-type E output
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646898-WEB-R.jpg)
PDU 10" leeg geschikt voor 8x Mosaic module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-646801-WEB-R.jpg)
PDU 10" met 1mtr snoer RA/PA stekker 4x RA-type F output
Exclusief BTW