![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414921-WEB-R.jpg)
EMS CX³ meetmodule drief. + 3 gesloten TI tot 125A - 1 mod
EMS CX3
LEGRAND
EMS CX³ meetmodule drief. + 3 gesloten TI tot 125A - 1 mod
Ref. 414921
EAN-nr.
3414971437685
EMS CX³ meetmodule drief. + 3 gesloten TI tot 125A - 1 mod
Productgroep : 76
576,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Direct/omvormer |
Aansluitwijze | Direct |
Reactief vermogen | Ja |
S0 impulsinterface | Geen |
Tariefomschakeling | Nee |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 95.5 mm |
Diepte | 67.6 mm |
Slagvastheid | Overig |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 10.8-13.2 V |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 0.5-2.5 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
USB aansluiting | Nee |
Montagewijze | DIN-rail |
Adresseerbaar | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
11 documenten
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Software
SELECTEER