-
Meetbereik
-
Bediening
-
Met ontvanger
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Regelkarakteristiek
-
Montagewijze
-
Verwarmen
-
Aantal uitgangen verwarming
-
Geschikt voor koeling
-
Geschikt voor koeling
-
Aantal uitgangen koeling
-
Aantal uitgangen koeling
-
Differentiewaarde
-
Aansluiting
-
Differentie verstelbaar
-
Temperatuur afleesbaar
-
Met geluidsindicatie
-
Type opnemer
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Opnemer extern
-
Met tapwaterschakeling
-
Contactuitvoering
-
Contactuitvoering
-
Max. spanning contacten
-
Max. contactbelasting
-
Klasse temperatuurregelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met display
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Explosieveilig
-
Type voeding
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Bevat Batterij en/of Accu
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4441-BTICINO-1000.jpg)
OMGEVINGSTHERMOST. LIVING 230V - 2A - KLIMAT./VERWARMING
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4441-BTICINO-1000.jpg)
KAMERTHERMOST. LIGHT TECH 230V/2A/AIRCO&VERW./2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4442-BTICINO-1000.jpg)
OMGEVINGSTHERMOST. LIVING 230V - 2A - OMSCHAKELAAR ZO/WI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4442-BTICINO-1000.jpg)
KAMERTHERMOST. LIGHT TECH 230V/2A/+OMSCHAKELAAR/2 MOD.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4442-BTICINO-1000.jpg)
OMGEVINGSTHERMOST. LIGHT 230V - 2A - MET OMSCHAKELAAR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4441-BTICINO-1000.jpg)
OMGEVINGSTHERMOST. LIGHT 230V - 2A - KLIMAT. & VERWARM.
Exclusief BTW