![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411137-ZUCCHINI-1000.jpg)
Eindvoeding metaal 1000A MRf
ZUCCHINI
LEGRAND
Eindvoeding metaal 1000A MRf
Ref. 50411137
EAN-nr.
8033777051205
Eindvoeding metaal 1000A MRf
Productgroep : Z13
1 684,46 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 1000 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 850 mm |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 400 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER