![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-011115-WEB-R.jpg)
Einddeksel voor DLP aluminium 50 x 105 mm - dekselbr 65 mm
DLP ALU
LEGRAND
Einddeksel voor DLP aluminium 50 x 105 mm - dekselbr 65 mm
Ref. 011115
EAN-nr.
3245060111151
Einddeksel voor DLP aluminium 50 x 105 mm - dekselbr 65 mm
Productgroep : 23
17,13 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 105 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Grijs |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER