![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-601027-WEB-R.jpg)
Einddeksel links/rechts - voor DLP lijst 32x12.5 zwart
DLP
LEGRAND
Einddeksel links/rechts - voor DLP lijst 32x12.5 zwart
Ref. 601027
EAN-nr.
3414972282260
Einddeksel links/rechts - voor DLP lijst 32x12.5 zwart
Productgroep : 23
1,88 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Links/rechts |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
---|---|
Kleur | Zwart |
Met beschermfolie | Nee |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 12.5 mm |
Diepte | 35 mm |
Documentatie
6 documenten