Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit

DLP LEGRAND

Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit

Ref. 031203 EAN-nr. 3245060312039

Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit

Productgroep : 23
1,71 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Links/rechts
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Breedte 32 mm
Hoogte 12.5 mm
Diepte 35 mm

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Technische fiche
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Technische fiche
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)