![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031236-WEB-R.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
DLP
LEGRAND
Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Ref. 031236
EAN-nr.
3245060312367
Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Productgroep : 23
1,98 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Links/rechts |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
---|---|
Kleur | Bruin |
RAL-nummer | 8014 |
Met beschermfolie | Nee |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 12.5 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER