Einddeksel links of rechts DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
DLP
LEGRAND
Einddeksel links of rechts DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Ref. 031202
EAN-nr.
3245060312022
Einddeksel links of rechts DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Productgroep : 23
1,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Links/rechts |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 12.5 mm |
Diepte | 35 mm |