![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637344-WEB-R.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP distri 150 x 40 mm - wit
DLP
LEGRAND
Einddeksel links of rechts DLP distri 150 x 40 mm - wit
Ref. 637344
EAN-nr.
3245066373447
Einddeksel links of rechts DLP distri 150 x 40 mm - wit
Productgroep : 23
5,65 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Links/rechts |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Met beschermfolie | Nee |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 40 mm |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
SELECTEER