![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010701_pw_96676.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP design 65 x 220 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Einddeksel links of rechts DLP design 65 x 220 mm
Ref. 010708
EAN-nr.
3245060107086
Einddeksel links of rechts DLP design 65 x 220 mm
Productgroep : 23
10,24 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 220 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Slagvastheid | IK07 |
Hoogte | 223 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER