![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010701-LEGRAND-1000.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP design 35 x 105 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Einddeksel links of rechts DLP design 35 x 105 mm
Ref. 010701
EAN-nr.
3245060107017
Einddeksel links of rechts DLP design 35 x 105 mm
Productgroep : 23
4,17 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 105 mm |
---|---|
Diepte | 35 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Slagvastheid | IK07 |
Hoogte | 110 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER