Einddeksel bruin 20 X 12,5 mm DLP lijsten
DLP
LEGRAND
Einddeksel bruin 20 X 12,5 mm DLP lijsten
Ref. 031235
EAN-nr.
3245060312350
Einddeksel bruin 20 X 12,5 mm DLP lijsten
Productgroep : 23
1,88 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Links/rechts |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
---|---|
Kleur | Bruin |
RAL-nummer | 8014 |
Met beschermfolie | Nee |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 12.5 mm |