Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Einddeksel 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij

DLP LEGRAND

Einddeksel 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij

Ref. 637314 EAN-nr. 3245066373140

Einddeksel 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij

Productgroep : 71
5,94 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Links/rechts
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
Met beschermfolie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 42.5 mm
Hoogte 64.5 mm
Diepte 22.5 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Technische fiche
F00883FR-03.pdf pdf (1.56 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)