![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075709-WEB-R.jpg)
Einddeksel 50x180mm DLP antibacterieel klik in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Einddeksel 50x180mm DLP antibacterieel klik in
Ref. 075709
EAN-nr.
3245060757090
Einddeksel 50x180mm DLP antibacterieel klik in
Productgroep : 26
9,56 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 180 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER