Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Einddeksel 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic

DLP CLICK-IN LEGRAND

Einddeksel 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic

Ref. 075611 EAN-nr. 3245060756116

Einddeksel 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic

Productgroep : 26
4,05 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 80 mm
Diepte 50 mm
Uitvoering Symmetrisch
Geschikt voor Links/rechts
Zaagsnede-afdekking Ja
Bevestigingswijze Opschroefbaar
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Slagvastheid IK07
Hoogte 86 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE01003AB.pdf pdf (0.31 Mo)
Technische fiche
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
2 documenten
PEP
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details