![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638035-WEB-R.jpg)
Einddeksel 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Einddeksel 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Ref. 638035
EAN-nr.
3245066380353
Einddeksel 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
6,18 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Slagvastheid | IK07 |
Hoogte | 103.2 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
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
BIM Data
SELECTEER