Einddeksel 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Goulottes ZH avec performances spécifiques au feu
Legrand
Einddeksel 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Ref. 611742
EAN-nr.
3414972770699
Einddeksel 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
6,18 €
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
Breedte | 100 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Slagvastheid | IK07 |
Hoogte | 103.2 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER