![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637104_pw_170106.jpg)
Einddeksel 40 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Einddeksel 40 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Ref. 637114
EAN-nr.
3245066371146
Einddeksel 40 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Productgroep : 71
4,43 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Links/rechts |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Kleur | Wit |
Met beschermfolie | Nee |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 26 mm |
Hoogte | 43.7 mm |
Diepte | 22.5 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER