-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409120-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C63 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409119-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C50 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409107-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C01 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409108-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C02 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409109-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C03 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409110-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C04 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409118-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C40 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409111-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C06 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409117-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C32 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409116-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C25 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409115-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C20 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409112-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C10 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409114-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 1P C16 230/400V - 1 module
Exclusief BTW