-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407977-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D63 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407976-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D50 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407963-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D01 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407964-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D02 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407965-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D03 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407966-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D04 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407975-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D40 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407969-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D10 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407971-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D16 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407967-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D06 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407972-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D20 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407973-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D25 400V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407974-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 1P D32 400V 1 module
Exclusief BTW