Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Eenfas.connect. 16A faseselect te bekab.+zekeringhouder 8x32

ZUCCHINI LEGRAND

Eenfas.connect. 16A faseselect te bekab.+zekeringhouder 8x32

Ref. 75005200 EAN-nr. 8033777079223

Eenfas.connect. 16A faseselect te bekab.+zekeringhouder 8x32

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal geleiders (excl. aarde) 2
Aantal polen 3
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 16 A
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-400 V
Faseselectie Ja
Met grendeling Ja
Aftakwijze Kabel
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal contactdozen overig 0
Uitvoering wandcontactdozen Overig
Beveiliging Geen
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 11.5 mm
Breedte 6.2 mm
Hoogte 6 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
V0604F.pdf pdf (1.35 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)