FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bussysteem KNX
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Type stroom
-
Bussysteem radiofrequent
-
Bussysteem LON
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Busaansluiting incl.
-
Aantal ingangen
-
Busmodule afneembaar
-
Manuele bediening
-
Schakelstroom ohms
-
Max. aantal jaloezie-uitgangen
-
Met schakelfunctie
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Max. schakelvermogen
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
VALENA NEXT
Ref. 741856
Valena NWN - kant-en-klare kit Rolluikschakel.+RF bed. Alu
124,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
VALENA NEXT
Ref. 741886
Valena NWN - kant-en-klare kit Rolluikschakel.+ RF bed. Zwar
124,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
VALENA NEXT
Ref. 741826
Valena NWN - kant-en-klare kit Rolluikschakel.+RF bed. Wit
118,60 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen