![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-EEC6_P_070802.jpg)
EEC 8/EZ KARTELMOER
CABLOFIL
LEGRAND
EEC 8/EZ KARTELMOER
Ref. CM801211
EAN-nr.
3599078012116
EEC 8/EZ KARTELMOER
Productgroep : V11
61,36 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
---|---|
Sleutelwijdte | 13 mm |
Hoogte | 8 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER