![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
ED 1100/GC RECHTE KOPPELPLAAT
CABLOFIL
LEGRAND
ED 1100/GC RECHTE KOPPELPLAAT
Ref. CM558203
EAN-nr.
3599075582032
ED 1100/GC RECHTE KOPPELPLAAT
Productgroep : V11
41,41 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 1100 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
---|---|
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER