FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
App besturing via Bluetooth
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Seriedimmer
-
Seriedimmer
-
Ingang voor nevenunit
-
Lichtwaardegeheugen
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
-
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
-
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Stuurspanning
-
Stuurspanning
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Type belasting
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/665714-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 665714
Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met spanklauwen wit
92,39 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/665814-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 665814
Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met spanklauwen crème
92,39 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-665114-WEB-F.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 665114
Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads wit
91,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-665214-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 665214
Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met schroeven crème
91,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen