-
Transparant
-
Opnemertype
-
Materiaal
-
Met DALI interface
-
Geschikt voor wandmontage
-
Kwaliteitsklasse
-
Met aansluitkabel
-
Constantlichtregeling
-
Constantlichtregeling
-
HVAC-aansturing
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Gedwongen uitschakeling
-
Gedwongen uitschakeling
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Onderkruipbeveiliging
-
Achtergrondcontrole
-
Ingang voor nevenunit
-
Temperatuur
-
Ingang voor nevenunit
-
Temperatuur
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Optimale montagehoogte
-
Trappenhuisbewaking
-
Overbruggingsschakelaar
-
Overbruggingsschakelaar
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Bediening op afstand
-
Met afstandsbediening
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Met signaaleenheid
-
Met signaaleenheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Lengte aansluitkabel
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. nalooptijd
-
Min. nalooptijd
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Aanspreekhelderheid
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. inschakelstroom
-
Max. inschakelstroom
-
Max. inschakelstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Automatische schakelaar
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/665722-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ecodetector 2-draads 230 V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/665822-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ecodetector 2-draads 231 V - met spankl. - crème
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/665122-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ecodetector 2-draads 230 V - met schroefb. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/665222-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ecodetector 2-draads 230 V - met schroefb. - crème
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-665119-WEB-R.jpg)
Niloé autom. schak. spec minut 2draads 230V met schroev. -wi
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/664703-LEGRAND.jpg)
Niloé eco wisselschakelaar met schroefb. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/664803-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé eco wisselschakelaar met schroefb. - crème
Exclusief BTW