Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ecobatibox 4 mechan. diep 50mm diam. 67/68mm

ECOBATIBOX LEGRAND

Ecobatibox 4 mechan. diep 50mm diam. 67/68mm

Ref. 080034 EAN-nr. 3414970583628

Ecobatibox 4 mechan. diep 50mm diam. 67/68mm

Productgroep : 66
16,73 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Vorm Ovaal
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering 4-voudig
Voorzien van draaibare ring Nee
Uitgerust met Geen
Diameter 67 mm
Lengte 285 mm
Breedte 72.8 mm
Inwendige diepte 50 mm
Voor aantal inbouwsokkels 4
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven of spreiden
Met schroeven Ja
Voor buisdiameter 20/25 mm
Geschikt voor kabeldiameter 16-25 mm
Buisvergrendeling Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 14
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Geel
Beschermingsgraad (IP) IP40
Uitvoering deksel Geen
Dekselbevestiging Overig
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Ja
Aantal polen klem 0
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01033FR-03.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01033EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
10 documenten
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
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2174 (0.83 Mo)
PEP
LGRP-00256-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707135 (1.13 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook