FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Uitvoering motorbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Nom. (meet)stroom
-
Spanningstype van de bedrijfsspanning
-
Nom. afschakelvermogen EN 60898
-
Kortsluitactiveringsfunctie
-
Nom. continustroom Iu
-
Breedte in module-eenheden
-
Met aardfoutbeveiliging
-
Met aardfoutbeveiliging
-
Aantal polen
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Meeschakelende nul
-
Overspanningscategorie
-
Vervuilingsgraad
-
Voedingsspanning bij AC 50Hz
-
Voedingsspanning bij AC 60Hz
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Bevat Batterij en/of Accu
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-028168-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3 1600
Ref. 028168
Beveiligingsunit MP2 - LSIg voor DMX³ 1600 met cursor
1 270,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-028167-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3 1600
Ref. 028167
Beveiligingsunit MP2 - LSI voor DMX³ 1600 met cursor
977,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-415938-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Ref. 415938
Stop Arc aut. 2P C16 6000A AFDD - 3 modules
133,60 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen