DX³ klem vr alu kabel <lt/>=63A 50mm³
DX3
LEGRAND
DX³ klem vr alu kabel <lt/>=63A 50mm³
Ref. 406310
EAN-nr.
3245064063104
DX³ klem vr alu kabel <lt/>=63A 50mm³
Productgroep : 37
21,23 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Aansluitklem |
---|---|
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 50 mm |
---|---|
Diepte | 26 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER