Dwarssteun voor sokkel diepte 1000 mm
ALTIS
LEGRAND
Dwarssteun voor sokkel diepte 1000 mm
Ref. 047695
EAN-nr.
3245060476953
Dwarssteun voor sokkel diepte 1000 mm
Productgroep : 85
101,40 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Diepteschoor |
---|---|
Geschikt voor bouwdiepte kast | 1000 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 41 mm |
---|---|
Diepte | 984 mm |
Materiaal | Metaal |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER