![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023814-LEGRAND-1000.jpg)
Drukkop super-verzonken rood Osmoz - niet verlicht
OSMOZ
LEGRAND
Drukkop super-verzonken rood Osmoz - niet verlicht
Ref. 023814
EAN-nr.
3245060238148
Drukkop super-verzonken rood Osmoz - niet verlicht
Productgroep : 62
23,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur knop | Rood |
---|---|
Aantal commandoposities | 1 |
Bouwvorm lens | Rond |
Gatdiameter | 30.75 mm |
Type knop | Vlak/plat |
Geschikt voor verlichting | Nee |
Met bescherming | Nee |
Met opschrift | Nee |
---|---|
Schakelfunctie vergrendelend | Nee |
Terugverend | Ja |
Met frontring | Ja |
Materiaal frontrand | Metaal |
Kleur frontrand | Chroom |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER