-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Werkingsprincipe
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal draaiende contacten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/086021-LEGRAND-600.jpg)
Oteo dubbele drukknop Volledig mechanisme
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/086109-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo drukknop + etikethouder 6 A - 250 V - samenstelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/086120_pw_94670.jpg)
Oteo dubbele drukknop Samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/086005-LEGRAND-600.jpg)
Oteo drukknop + verklikker Volledig mechanisme
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/086006-LEGRAND.jpg)
Oteo drukknop 6 A - 250 V Volledig mechanisme
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-086105-WEB-R.jpg)
Oteo drukknop + verklikker Samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/086101_pw_94668.jpg)
Oteo drukknop 6 A - 250 V samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW