-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741651-WEB-R.jpg)
Val wissel 10AX + drukknop 6A volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741751-WEB-R.jpg)
Val wissel 10AX + drukknop 6A volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741649-WEB-R.jpg)
Val dubbele drukknop 6A volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741749-WEB-R.jpg)
Val dubbele drukknop 6A volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741652-WEB-R.jpg)
Val trekdrukknop 6A volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741752-WEB-R.jpg)
Val trekdrukknop 6A volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741650-WEB-R.jpg)
Val drukknop met etiketh. 6A volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741750-WEB-R.jpg)
Val drukknop met etiketh. 6A volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741551-WEB-R.jpg)
Val wissel 10AX + drukknop 6A volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741549-WEB-R.jpg)
Val dubbele drukknop 6A volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741648-WEB-R.jpg)
Val drukknop verlicht 6A volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741748-WEB-R.jpg)
Val drukknop verlicht 6A volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741647-WEB-R.jpg)
Val drukknop 6A volledig app. alu met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741747-WEB-R.jpg)
Val drukknop 6A volledig app.zwart met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741552-WEB-R.jpg)
Val trekdrukknop 6A volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741550-WEB-R.jpg)
Val drukknop met etiketh. 6A volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741548-WEB-R.jpg)
Val drukknop verlicht 6A volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-741547-WEB-R.jpg)
Val drukknop 6A volledig app. wit met spankl.
Exclusief BTW