-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4033-BTICINO-1000.jpg)
DRUKKNOP LIGHT 10A - 1P(NO) - TREKCONTACT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4042N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Drukknop bel NO 1 mod schroefkl. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4043N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Verlichte drukknop NO 1 mod schroefkl. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4043N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Verlichte drukknop NO 1 mod schroefkl. tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4042N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Drukknop bel NO 1 mod schroefkl. tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4034N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Drukknop 1P NG 10A 250V 1 mod schroefkl. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4034N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Drukknop 1P NG 10A 250V 1 mod schroefkl. tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4042N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Drukknop bel NO 1 mod schroefkl. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4043N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Verlichte drukknop NO 1 mod schroefkl. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4034N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Drukknop 1P NG 10A 250V 1 mod schroefkl. wit
Exclusief BTW