FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal commandoposities
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal drukknoppen
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Diameter kap
-
Materiaal behuizing
-
Diameter kap
-
Aantal signaallampen
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Gatdiameter
-
Aantal sleutelschakelaars
-
Aantal keuzeschakelaars
-
Aantal paddenstoel drukknoppen
-
Kleur bovendeel behuizing
-
Geschikt voor noodstop
-
Montagewijze
-
Met verlichting
-
Type ontgrendeling
-
Type ontgrendeling
-
Type ontgrendeling
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
OSMOZ
Ref. 024215
Uitgeruste doos met vuistknop met sleutel - rood
73,33 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
OSMOZ
Ref. 024218
Uitgeruste doos met vuistknop rood met visu. - diam. 54
70,10 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
OSMOZ
Ref. 024217
Uitgeruste doos met draaiknop met sleutel nr 455-2 posities
53,44 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
OSMOZ
Ref. 024212
Noodonderbreking IP 40 mm Osmoz duwen/draaien-knop
49,77 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen