FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal commandoposities
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal drukknoppen
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Materiaal behuizing
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal signaallampen
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Aantal sleutelschakelaars
-
Aantal keuzeschakelaars
-
Aantal paddenstoel drukknoppen
-
Kleur bovendeel behuizing
-
Geschikt voor noodstop
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
OSMOZ
Ref. 024230
Uitgeruste doos 2 drukknoppen groen"I" + rood "0"
48,82 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen