DRUKKNOP LIGHT TECH 10A - 1P(NO) - TREKCONTACT
LIVINGLIGHT
BTICINO
DRUKKNOP LIGHT TECH 10A - 1P(NO) - TREKCONTACT
Ref. NT4033
EAN-nr.
8012199431543
DRUKKNOP LIGHT TECH 10A - 1P(NO) - TREKCONTACT
Productgroep : B21
13,95 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Trekkoord |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal polen | 1 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Met verlichting | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | Overig |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 35 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 25 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER