FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Opdruk/indicatie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Transparant
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Controlevenster/verlicht
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/BT-K4034-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4034
LNOW drukknop 1P NO-NG 10A samenstelb. app. 1 mod
13,24 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG01-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KG01
LNOW standaard toets zwart 1 mod voor bedieningen
2,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM01-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KM01
LNOW standaard toets zand 1 mod voor bedieningen
2,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW01-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KW01
LNOW standaard toets wit 1 mod voor bedieningen
2,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen