-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Automaten DX³ 3P B 100A 230/400V - 10000A/16kA -4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P B 80A 230/400V - 10000A/16kA -4,5mod
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B63 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B50 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B40 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B01 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B02 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B03 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B04 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B06 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B10 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B16 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B20 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B25 400V - 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P B32 400V - 3 modules
Exclusief BTW