-
Uitvoering schakelaar
-
Aantal schakelstanden
-
Met nulstand
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Met terugvering in nulstand
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Geschikt voor frontbevestiging
-
Frontschildgrootte
-
Frontschildgrootte
-
Compleet apparaat in behuizing
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027531-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 1 snelh. PR63 8 contacten voor motor 22kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027527-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 1 snelh. PR40 8 contacten voor motor 18.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027528-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR40 8 contacten voor motor 18.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027529-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR40 8 contacten voor motor 18.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027524-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR26 8 contacten voor motor 11kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027525-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR26 8 contacten voor motor 11kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027523-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 1 snelh. PR26 8 contacten voor motor 11kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027519-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 1 snelh. PR21 8 contacten voor motor 7.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027520-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR21 8 contacten voor motor 7.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027521-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR21 8 contacten voor motor 7.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027515-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 1 snelh. PR17 8 contacten voor motor 7.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027516-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR17 8 contacten voor motor 7.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027517-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR17 8 contacten voor motor 7.5kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027511-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 1 snelh. PR12 8 contacten voor motor 4kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027512-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR12 8 contacten voor motor 4kW
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027513-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter 2 snelh. PR12 8 contacten voor motor 4kW
Exclusief BTW